El canal de drenaje ranurado Zurn Z888-18-HD-DYN tiene 80 [2032] de largo, 21.75 [552] de profundidad en la parte inferior, 12.5 [318] de ancho con un ancho de garganta de 1.75 [44], fabricado en polietileno lineal de baja densidad (LLDPE). Los canales tienen una conexión mecánica de lengüeta y ranura y atornillada, se bloquean mecánicamente en el entorno de concreto cada 5 [127] a lo largo de su longitud, los canales pesan 7.5 lbs. por pie [11.2 kg por metro]. El canal tiene un fondo liso con radio de 2.5 [64] con un coeficiente de Manning liso de 0.011 y un cuerpo neutro sin pendiente. El reborde superior no es removible y es el acabado en la superficie. El sistema se ancla en el concreto con clips de varilla de refuerzo o anclajes físicos cada 5 [127] a 10 [254] a lo largo del cuerpo del canal. Los clips de varilla de refuerzo integrales son estándar. El canal cuenta con un marco/rejilla de hierro dúctil no extraíble que cumple con la norma ASTM A536-84, grado 80-55-06. El revestimiento de hormigón, con una resistencia mínima de 4000 psi, deberá incluir barras de refuerzo en forma de "n" de 0,5" [13"] a través del cuello del sistema cada 10" [254], y barras de refuerzo longitudinales de 0,5" [13"] a lo largo de las sillas a cada lado del cuello de la zanja. El sistema es capaz de soportar cargas de clase E según las clasificaciones de carga superior de la norma DIN EN1433.
Características:
- Clips integrales para barras de refuerzo para ajuste de elevación
- Conexiones de enclavamiento mecánico
- Construcción ligera que ahorra mano de obra
- Interior liso y redondeado