Publique sus productos
ZF1201-U One-Piece Faceplate Carrier System
ZF1201-U One-Piece Faceplate Carrier System
    Zurn

    ZF1201-U One-Piece Faceplate Carrier System

    Traducido por Google,

    El sistema de chorro de sifón horizontal con placa frontal y pie montado en el piso combinado de una sola pieza EZCarry® suministrado para una altura de instalación de ( ) presenta un accesorio principal de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated de alto rendimiento con barrido hidromecánicamente optimizado, conexiones sin cubo de 3” [76 mm], y ventilación extendida de 2” [51 mm]. La placa frontal permite la prefabricación con canal de puntal o ángulo de hierro. El acoplamiento ajustable resistente a la corrosión de 3” [76 mm] de diámetro x 6” [152 mm] con tapa de prueba integral está diseñado para aumentar la velocidad del flujo y el transporte de la línea. La junta adherida Neo-Seal que ahorra mano de obra optimiza el rendimiento del flujo y reduce los pasos de instalación. El sistema completo incluye una combinación de pie/placa frontal de una sola pieza, amarre de anclaje trasero de 1/2” [13 mm] de alta resistencia (opcional según el método de instalación, consulte las instrucciones de instalación), pernos de fijación, molduras y protectores de montantes. El sistema combinado de pie/placa frontal montado en el piso de una sola pieza EZCarry® cumple con todos los requisitos aplicables de ASME A112.6.1M hasta una carga estática máxima de 500 lb.

    Cumplimiento:

    Aprobado por Massachusetts, ASME, UPC, IPC, NPCC

    Características:

    • Placa frontal de una sola pieza ajustada a alturas aproximadas sin necesidad de ajustes verticales complicados
    • Proporciona puntos de conexión superior e inferior para métodos de prefabricación comunes.
    • Múltiples opciones de montaje seguro y orificios roscados a máquina para evitar la separación del transportador durante el transporte
    • No se requiere ningún anclaje trasero para cumplir con los requisitos de carga en la mayoría de las instalaciones.
    • Carga estática máxima de 500 lb según ASME 112.6.1M
    • Múltiples opciones de montaje seguro y orificios roscados a máquina para evitar la separación del transportador durante el transporte
    • No se requiere ningún anclaje trasero para cumplir con los requisitos de carga en la mayoría de las instalaciones.
    • El canal y el barrido hidráulicos optimizados EZCarry impulsan los desechos aún más para eliminar prácticamente las obstrucciones y el tiempo de inactividad.

    Modelos disponibles

    ZF1201-UL4-F55 / ZF1201-UL4-F75 | ZF1201-UR4-F55 / ZF1201-UR4-F75 | ZF1201-UD4-F75-A | ZF1201-UL4-F75-A-JC | ZF1201-UR4-F75-A-JC

    Palabras clave: canal de puntal, prefabricación, sistema de soporte para inodoro, SISTEMA DE PORTADOR, construcción de prefabricación, EZCarry, SISTEMA DE PORTADOR DE PLACA FRONTAL, placa frontal de una pieza, conjuntos de soporte, PLACA FRONTAL DE UNA PIEZA, prefabricación flexible, ajustes verticales, reposapiés de UNA PIEZA

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZF1201-U
    • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
    • Grupo de productosWater Closet & Toilet Carriers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-22
    • Número de edición3
    • Altura (pulgadas)5.5
    • Ancho (pulgadas)18
    • Profundidad (pulgadas)17
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Material secundarioABS
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)68
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011338
    • Nombre ETIMAccessories for double wall/built-in element sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19
    • Título OmniClass Water Closets