Publique sus productos
ZPWC1 Zurn POD PRO Stud Supported Water Closet Carrier
ZPWC1 Zurn POD PRO Stud Supported Water Closet Carrier
ZPWC1 Zurn POD PRO Stud Supported Water Closet Carrier
ZPWC1 Zurn POD PRO Stud Supported Water Closet Carrier
    Zurn

    ZPWC1 Zurn POD PRO Stud Supported Water Closet Carrier

    Traducido por Google,

    ZPWC1 ZURN POD PRO El sistema de soporte para inodoro con chorro de sifón horizontal o vertical montado en pernos viene con un canal de agua de alto rendimiento y una conexión sin concentrador de 4” [102 mm]. El sistema incluye una placa frontal universal montada en montante diseñada para accesorios de salida trasera de montaje en pared y en piso. El conjunto también viene de serie con pernos de fijación, molduras, junta “Neo-Seal” adherida y ABS ajustable de 3” [76 mm] de diámetro. Acoplamiento diseñado para espesores de pared acabados de 1/2” [13 mm] a 1-1/4” [32 mm] diseñado para aumentar la velocidad del flujo y el transporte de la línea. El sistema ZPWC1 ha sido probado con carga y clasificado hasta 500 lbs. [227 kg] clasificación de carga estática según ASME A112.6.2-2017 cuando se ensambla en montantes de acero calibre 18 de 3-5/8” según las instrucciones de instalación ZPWC1.

    Cumplimiento:

    Cumple con ADA, aprobado por Massachusetts, ASME, UPC, IPC

    Características:

    • Se monta en montantes de pared para eliminar las protuberancias del piso, manteniendo al mismo tiempo una capacidad de carga de 500 lb.
    • El diseño compacto ahorra espacio y proporciona nuestra oferta de canales más estrechos
    • El accesorio se puede instalar desde detrás de la pared en el lugar de trabajo, lo que elimina el riesgo de daños durante el transporte.
    • La placa frontal universal se adapta a accesorios de salida trasera para montaje en pared o en piso.
    • El acoplamiento ajustable de 3 pulgadas de diámetro se adapta a diferentes espesores de pared.
    • Diseñado para cumplir con el estándar ASME A112.6.2-2017 para soportes fijados a marcos
    • Elevación realizada por una sola persona según la recomendación de 50 lb de NIOSH
    • Elimina la necesidad de anclaje trasero

    Modelos adicionales disponibles:

    POD PRO | PODPRO | ZPWC1 | ZPWC1-FMBO | ZPWC1-NL4 | ZPWC1-NR4 | ZPWC1-NL4/NR4 | ZPWC1-NV4 | ZPWC1-CI3 | ZPWC1-CI4 | ZPWC1-PV3 | ZPWC1-PV4 | ZPWC1-CI3/CI4/PV3/PV4 | Soportado por pernos

    Palabras clave: montantes profesionales, soporte profesional, soporte para inodoro, construcción modular, adaptador de PVC, soporte para inodoro suspendido, soporte para inodoro adosado, soporte para silla, soporte para inodoro suspendido comercial, soporte para inodoro vertical

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZPWC1
    • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
    • Grupo de productosWater Closet & Toilet Carriers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-26
    • Número de edición4
    • Altura (pulgadas)18
    • Ancho (pulgadas)18
    • Profundidad (pulgadas)5
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Material secundarioABS
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)37
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011338
    • Nombre ETIMAccessories for double wall/built-in element sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19
    • Título OmniClass Water Closets