Publique sus productos
FD2375 A.R.E. Floor Sink 6" [152] Sump Depth
Zurn

FD2375 A.R.E. Floor Sink 6" [152] Sump Depth

4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
Traducido por Google,

Se recomienda una tapa cuadrada de 30 x 30 cm con una profundidad de sumidero de 15 cm para instalación sanitaria. Cuerpo de hierro fundido con interior de esmalte de porcelana blanco resistente a los ácidos y colador de cúpula antisalpicaduras de ABS.

Características:

  • Recomendado para instalaciones sanitarias
  • Cuerpo de hierro fundido con un revestimiento blanco resistente a los ácidos.
  • Colador de cúpula antisalpicaduras de PVC
Especificaciones
  • Keywords: A.R.E. Floor Sink, Floor Sinks, Zurn Floor Sink, Floor Sink Installation, Floor Sink Drain, Floor Sinks Details, Floor Sink in kitchen, Floor Sink in Bathroom

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-fd2375
  • Familia de productoSanitary Components
  • Grupo de productosFloor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-08
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)12
  • Ancho (pulgadas)12
  • Profundidad (pulgadas)8.63
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioPorcelana
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks

Disponibilidad en regiones

Norteamérica