Publique sus productos
Z100F FloForce® High Performance Roof Drain
Z100F FloForce® High Performance Roof Drain
Z100F FloForce® High Performance Roof Drain
Z100F FloForce® High Performance Roof Drain
    Zurn

    Z100F FloForce® High Performance Roof Drain

    4.3 de 5 estrellas4.3(12 reseñas)
    Traducido por Google,

    Drenaje de techo FloForce® Z100F de alto rendimiento y flujo eficiente. Diseñado para evacuar el agua de la estructura del techo mediante una superficie interior lisa en forma de embudo, que proporciona una transición perfecta a la conexión de salida y elimina las obstrucciones internas. Incluye un cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated, abrazadera de sellado/protector de grava y cúpula Poly-Dome de perfil bajo. La abrazadera de sellado/protector de grava evita que los residuos entren en el drenaje, permitiendo que el agua pase inmediatamente a nivel de carga cero. La cúpula Poly-Dome está diseñada para maximizar el área abierta efectiva y promover un flujo eficiente.

    Cumplimiento:

    Aprobado por la ciudad de Los Ángeles, aprobado por Massachusetts, ASME A112.6.4/CSA B79.4, listado por cUPC, IPC, NPCC

    Características:

    • El diseño parabólico crea un flujo laminar y evacua el agua del techo a profundidades de carga más bajas para crear un entorno más seguro.
    • Un mejor rendimiento del flujo proporciona un sistema más eficiente.
    • El diseño único de la cúpula y la protección contra la grava aumenta el área abierta para maximizar el drenaje del agua y, al mismo tiempo, limitar la acumulación de escombros.
    • La postura esbelta y en escalera impide que las obstrucciones ralenticen las cosas.
    • Cuerpo optimizado con profundidad de instalación parcialmente empotrada, forma de cascada esculpida, borde de corte circular y salientes desplazados fuera del recorrido del flujo.
    • Protector de grava en forma de lágrima: las aberturas lisas en forma de V triplicaron con creces la cantidad de aberturas en comparación con un diseño tradicional.
    • Mayor área abierta por pulgada de altura de la cúpula, con nervaduras horizontales escalonadas que reducen las restricciones de flujo aisladas • Mayor área abierta por pulgada de altura de la cúpula
    Especificaciones
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

      Keywords: FloForce®, Z100F, roof drain, zurn roof drains, roof drain vent, roof drain pipe, roof water drain, commercial roof drains, retrofit roof drains, pvc roof drain, zurn overflow roof drain, roof drain, sump receiver, roof sump receiver, zurn roof sump receiver, roof drain underdeck clamp, roof drainage, roof drainage system, z100f, drain gravel guard, zurn z100 roof drain, zurn roof drain, storm drainage system, storm water drainage system, rainwater drainage system, storm drain blockers, storm water drain filters, storm drain sewer, storm drain, storm drain sewer, storm drainage, lean construction, lean building construction, seamless transition

      Additional Models Available: Z100F-89

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-z100F
    • Familia de productoRoof Drains
    • Grupo de productosPrimary Roof Drains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-21
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)11
    • Ancho (pulgadas)17
    • Profundidad (pulgadas)17
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)31
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Terminal de residuos
    • Código ETIMEG015130
    • Nombre ETIMDrains
    • Código Uniclass 2015Ss_30_75
    • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
    • Número OmniClass23-13 41 39
    • Título OmniClass Roof Drains