Publique sus productos
Z101 20" Diameter Main Roof Drain Low Silhouette Dome
Zurn

Z101 20" Diameter Main Roof Drain Low Silhouette Dome

Traducido por Google,

Desagüe de techo ZURN Z101 de 20" [508 mm] de diámetro. Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated, abrazadera de sellado de membrana/protector de grava combinados y cúpula de perfil bajo.

Características:

  • Drenaje de techo primario de alta capacidad de 20"
  • Collarín de sujeción y cúpula de hierro fundido de perfil bajo.
Especificaciones
  • keywords: Commercial,Primary,Roof Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Roofs,Retail,Hospitality,Sports Complex/Recreational Center,Architectural/Aesthetics,Light Commercial,Industrial/Processing Plant,MasterSpec,61557, Z101, Z-101,101,01,P101-DP

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z101
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de productosPrimary Roof Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-23
  • Número de edición2
  • Altura (pulgadas)11.75
  • Ancho (pulgadas)20
  • Profundidad (pulgadas)20
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains