Publique sus productos
Z105 Control Flo Roof Drain
Zurn

Z105 Control Flo Roof Drain

Traducido por Google,

El desagüe de techo ZURN Z105 Control-Flo de 381 mm (15") de diámetro está diseñado para techos planos. Cuenta con un cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated y un vertedero Control-Flo de funcionamiento lineal con abrazadera de sellado de membrana/protector de grava integrado y cúpula Poly-Dome. Todos los datos deben verificarse proporcionalmente a los caudales. Cada muesca permite un flujo de 10 GPM (10 LPM) por cada 25 mm (1") de acumulación de agua de lluvia sobre el desagüe.

Características:

  • Drenaje Control-Flo con vertedero parabólico
  • Restringe el flujo a 10 GPM por pulgada de agua por encima del cuerpo del desagüe.
  • Collarín de sujeción y cúpula de polímero
Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z105
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de productosControl Flow
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-05-16
  • Número de edición2
  • Ancho (pulgadas)15
  • Profundidad (pulgadas)15
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains