Publique sus productos
Z107 20" Wide Deck Flange
Zurn

Z107 20" Wide Deck Flange

Traducido por Google,

ZURN Z107 Desagüe de techo con brida ancha de 20" [508 mm] de diámetro. Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coate con abrazadera de sellado de membrana/protector de grava combinados y cúpula Poly-Dome de perfil bajo.

Características:

  • Desagüe de techo con brida de 20" de ancho
  • Collar de sujeción y cúpula de policarbonato de baja silueta
  • Se utiliza en aplicaciones con membrana líquida aplicada.
Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z107
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de productosPrimary Roof Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9.94
  • Ancho (pulgadas)20
  • Profundidad (pulgadas)20
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioPolipropileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)39
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains