Publique sus productos
Z1090 Backwater Valve Flapper Type
Z1090 Backwater Valve Flapper Type
    Zurn

    Z1090 Backwater Valve Flapper Type

    3.2 de 5 estrellas3.2(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    Válvula de retención, cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura con entrada y salida No-Hub, tapa atornillada con junta, válvula de retención automática tipo aleta de PVC (solo tamaños de 3" [76 mm] y 4" [102 mm]) con junta tórica.

    Características y beneficios

    * Válvula de retención automática tipo aleta

    * Válvula de bronce de 4" solamente

    Palabras clave: válvula de retención tipo aleta, tipos de válvulas de retención, válvulas de retención Zurn, válvulas de retención, 58900, Z-1090, 1090, 090

    Especificaciones
    • Backwater valve, dura-coated cast iron body with no-hub inlet and outlet, gasketed bolted cover, automatic PVC flapper type with o-ring.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-z1090
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de productosPipework Products for General Use
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-05
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Descripción Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWater Supply Backflow Preventer Assemblies
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniClass Backflow Preventors