Publique sus productos
Z1172 Large Capacity Grease Interceptor
Zurn

Z1172 Large Capacity Grease Interceptor

4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
Traducido por Google,

Interceptor de grasa de acero fabricado en acero de gran capacidad, con revestimiento interior y exterior resistente al ácido, con capacidad de ____ GPM y ___ lb de grasa, con derivación de aire interna, tapón de limpieza de bronce (que puede usarse como puerto de muestreo) y sello de trampa de doble pared visible con deflector extraíble de ecualización de presión/difusión de flujo. Tapa segura, antideslizante y con empaque, con asas de elevación extraíbles, y con accesorio de control de flujo. Se suministra con entrada y salida en posición alta.

Cumplimiento:

  • Aprobado por la Ciudad de Los Ángeles
  • Massachusetts MA aprobado
  • ASME A112.14.3

Palabras clave: Interceptor de grasa de gran capacidad, Instalación de interceptor de grasa de gran capacidad, Especificaciones de interceptor de grasa, Instalación de interceptor de grasa de gran capacidad, Tamaños de interceptor de grasa de gran capacidad, Z1172, Z-1172, ZS1172, 1172, 172

Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1172
  • Familia de productoGrease Oil Sediment Separation
  • Grupo de productosGrease Interceptor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-27
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAcero Carbono
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Descripción Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniClass Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Norteamérica