Publique sus productos
Z1186 Oil Interceptor
Zurn

Z1186 Oil Interceptor

Traducido por Google,

Interceptor de aceite ZURN Z1186 de acero fabricado con revestimiento interior y exterior resistente a los ácidos, tapón de limpieza de bronce y sello de trampa de doble pared visible, deflector combinado extraíble de ecualización de presión/difusión de flujo y cubo de sedimentos, deflector horizontal, conexiones de extracción y ventilación de aceite ajustables a ambos lados, tapa antideslizante con junta asegurada, completo con conexión de control de flujo. Se suministra habitualmente con entrada y salida en posición elevada. Nota: La ubicación de la salida desde la parte inferior del interceptor no se puede modificar.

Características:

  • Construcción 100% de acero recubierta con epoxi resistente a los ácidos.
  • Cubo de sedimentos con deflector combinado extraíble para ecualización de presión/difusión de flujo
  • Tallas: 400, 500, 600, 700, 800
Especificaciones
  • keywords: Commercial,Oil,Interceptors,58916.pdf, Z1186, Z-1186,1186,186

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1186
  • Familia de productoGrease Oil Sediment Separation
  • Grupo de productosOil & Solids Interceptor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-09
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-27 37 13
  • Título OmniClass Oil Traps
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING