Publique sus productos
Z1187 Sand and Sediment Interceptor
Zurn

Z1187 Sand and Sediment Interceptor

Traducido por Google,

ESPECIFICACIONES DE INGENIERÍA: Interceptor de arena y sedimentos de acero fabricado ZURN Z1187 con revestimiento interior y exterior resistente a los ácidos, capacidad de ___ pies cúbicos por debajo de la parte inferior de la salida, entrada y salida roscadas de 4 [102], cuatro conexiones de ventilación individuales roscadas de 2 [51], completo con cubierta(s) extraíble(s) antideslizante(s) escoriada(s).

Características

  • Construcción 100% de acero recubierta con epoxi resistente a los ácidos.
  • Fundas extraíbles antideslizantes de alta resistencia
Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1187
  • Familia de productoGrease Oil Sediment Separation
  • Grupo de productosSediments & Solids Interceptor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Código Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Descripción Uniclass 2015Water separators
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSediment Removal Equipment
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniClass Liquid Separators
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING