Publique sus productos
Z1187-SI Sand and Sediment Interceptor
Zurn

Z1187-SI Sand and Sediment Interceptor

Traducido por Google,

Interceptor de arena ZURN Z1187-SI, fabricado en acero prefabricado con revestimiento interior y exterior resistente a los ácidos, con entrada y salida roscadas, y rejillas reforzadas extraíbles.

Características

  • Construcción 100% de acero recubierta con epoxi resistente a los ácidos.
  • Rejillas extraíbles de alta resistencia
Especificaciones
  • keywords: Commercial,Sediment,Interceptors,,1187-SI,187-SI

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1187-si
  • Familia de productoGrease Oil Sediment Separation
  • Grupo de productosSediments & Solids Interceptor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-08
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Código Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Descripción Uniclass 2015Water separators
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSediment Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 37 15
  • Título OmniClass Sediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING