Publique sus productos
Z1204-ND Adjustable Vertical Back-To-Back Siphon Jet No-Hub Water Closet Carier
Zurn

Z1204-ND Adjustable Vertical Back-To-Back Siphon Jet No-Hub Water Closet Carier

Traducido por Google,

ZURN Z-1204-ND( ) Inodoro de chorro de sifón vertical ajustable "Sistema rígido" con conexiones No-Hub de tamaño ( ) y entradas laterales ( ). Completo con accesorios de hierro fundido Dura-Coated para mano derecha e izquierda, con ventilación de 2" [51 mm], placa frontal ajustable con junta, soportes de pie universales para montaje en piso, acoplamiento ABS ajustable resistente a la corrosión con tapa de prueba integrada, pernos de fijación, embellecedor y protectores de espárragos. Anclaje trasero y junta "Neo-Seal" adherida.

Características:

  • Mantenga un ambiente higiénico con accesorios montados en la pared.
  • Sistema de transporte ajustable
  • El pie estándar proporciona marcas de 1/2" para ayudar a calcular la altura de la instalación.
  • Opciones de prefabricación de la base para su fijación a perfiles angulares o puntales.
  • Capacidad de carga estándar de 500 lb.
Especificaciones
  • keywords: Adjustable Vertical Back-To-Back Siphon Jet, Zurn water closet carrier, Zurn wall-hung toilet carrier, zurn back to back water closet carrier, Zurn Adjustable Vertical Back-To-Back Siphon Jet,56985, Z1204ND, ZQ1204ND,1204-ND,204-ND,Z1204-2ND4-45

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1204-nd
  • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
  • Grupo de productosWater Closet & Toilet Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2010-08-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje