Publique sus productos
Z121 12" Diameter Roof Drain Low Silhouette Dome
Zurn

Z121 12" Diameter Roof Drain Low Silhouette Dome

3.5 de 5 estrellas3.5(6 reseñas)
Traducido por Google,

Desagüe de techo de 12" [305 mm] de diámetro. Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura con combinación de abrazadera de tapajuntas de membrana/protección de grava y Poly-Dome de silueta baja.

Características:

  • Desagüe de techo de 12" [304] de diámetro
  • Collar de sujeción y cúpula de hierro fundido de silueta baja

Modelos adicionales disponibles

Z121-DP, Z121-DP-90, Z121-DP-89-90, Z121-R, Z121-R-89, Z121-SS (reemplaza a Z348)

Palabras clave: Desagüe de techo, domo de silueta baja, cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura, membrana combinada, abrazadera de tapajuntas, protección de grava, PolyDome de silueta baja, collar de sujeción, domo de hierro fundido de silueta baja

Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z121
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de productosPrimary Roof Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-13
  • Número de edición4
  • Ancho (pulgadas)12
  • Profundidad (pulgadas)12
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioPolipropileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains