Publique sus productos
Z1212 Water Closet Support System
Zurn

Z1212 Water Closet Support System

Traducido por Google,

Sistema de soporte de pared para armarios ZURN Z1212 de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated. Incluye placa frontal ajustable montada rígidamente sobre soportes reversibles. Acoplamiento de ABS con tapa de prueba integrada, pernos de fijación, embellecedor, protectores de espárragos y junta "Neo-Seal" adherida.

Cumplimiento:

  • ASME A112.6.1M

Características:

  • Sistema de soporte para armarios de pared
  • Capacidad de carga de 300 lb.
  • Conexión trasera NPT de 4"
Especificaciones
  • ENGINEERING SPECIFICATION: ZURN Z1212 Dura-Coated cast iron wall closet support system. Complete with adjustable faceplate rigidly mounted on reversible foot supports. ABS coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, stud protectors and bonded "Neo-Seal" gasket.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1212
  • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
  • Grupo de productosWater Closet & Toilet Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-08
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)14.86
  • Ancho (pulgadas)11
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets 

Disponibilidad en regiones

Norteamérica