Publique sus productos
Z1216 90° Double No-Hub System, Floor Mounted Back Outlet Water Closet
Zurn

Z1216 90° Double No-Hub System, Floor Mounted Back Outlet Water Closet

Traducido por Google,

Conexión doble de hierro fundido Dura-Coated de 90° sin cubo con deflectores anticruzamiento y ventilación central sin cubo de 2" [51 mm] para inodoros con salida trasera montados en el suelo.

Cumplimiento:

  • ASME A112.6.1M

Características:

  • Sistema de doble soporte para inodoro con salida trasera y montaje en el suelo
  • Conexión sin concentrador
  • Se utiliza habitualmente en centros penitenciarios.
Especificaciones
  • ENGINEERING SPECIFICATIONS: ZURN Z1216 Dura-Coated cast iron 90° double No-Hub fitting with anti-crossover baffles and 2" No-Hub center vent for floor mounted back outlet water closets.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1216
  • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
  • Grupo de productosWater Closet & Toilet Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-05-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets