Publique sus productos
Z1400-SZ1 with EZ1 Technology
Zurn

Z1400-SZ1 with EZ1 Technology

Traducido por Google,

Limpieza ZURN Z1400-SZ1, cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated con salida inferior, con tapón cónico de ABS roscado hermético a gas y agua y conjunto superior. La serie de drenaje EZ1TM está diseñada para simplificar la instalación del producto y consta de una protección de concreto para proporcionar hasta 1” [25] de ajuste vertical posterior al vertido, cuñas preempaquetadas para corrección de inclinación y escoriado de uso liviano integrado y autónomo “Tipo S”. cubra con una cubierta empotrada para protección durante el vertido del concreto. La limpieza está diseñada de acuerdo con ASME A112.36.2M.

Cumplimiento:

  • A112.36.2M

Características:

  • Ingeniería integrada que incluye ajuste posterior al vertido y paquete de accesorios de inclinación
  • Se envía como un sistema completo y ensamblado
  • Ahorra más de 14 minutos por instalación de drenaje
  • Disponible en hierro fundido o plástico
  • Diseñado para resistir el duro entorno de construcción con una capacidad de carga de 3000 lb
  • Conjunto superior y tapón cónico de ABS hermético a gas y agua

Palabras clave: Tecnología EZ1, Zurn Z1400-SZ1, hierro fundido con revestimiento Dura, limpieza de pisos, salida inferior, tapón cónico, serie de drenaje, ajuste posterior al vertido, corrección de inclinación, cubierta escoriada de uso liviano

Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1400-sz1
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de productosCast Iron Body
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-23
  • Número de edición3
  • Altura (pulgadas)5.75
  • Ancho (pulgadas)2
  • Profundidad (pulgadas)2
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)12
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniClass Cleanouts