Publique sus productos
Z1474 Heavy-Duty Cleanout Housing
Zurn

Z1474 Heavy-Duty Cleanout Housing

Traducido por Google,

Carcasa de limpieza reforzada. Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated y brida de anclaje integrada, tapa estriada asegurada con dispositivo de elevación. La carcasa de limpieza tiene un peso aproximado de 17 kg (38 lb).

Características:

  • Carcasa de limpieza de alta resistencia
  • Cubierta estriada con dispositivo de elevación
Especificaciones
  • keywords: Commercial,Floor,Cleanouts,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,MasterSpec,58787, Z-1474, ZB1474, ZN1474,1474,474

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1474
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de productosCast Iron Body
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-02-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje