Publique sus productos
Z150 14" Top Prom-Deck Drain
Zurn

Z150 14" Top Prom-Deck Drain

Traducido por Google,

Desagüe de cubierta cuadrada ZURN Z150 de 14” [356 mm]. Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated, marco de paseo cuadrado giratorio con aberturas de filtración, abrazaderas de marco, rejilla resistente a prueba de tacones y cubeta para sedimentos.


Modelos adicionales disponibles

Z150-E-EA | Z150-85 | Z150-90

Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z150
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de productosPromenade Deck
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-16
  • Número de edición5
  • Ancho (pulgadas)15
  • Profundidad (pulgadas)15
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains