Publique sus productos
Z154 12" Prom-Deck Drain
Zurn

Z154 12" Prom-Deck Drain

Traducido por Google,

ZURN Z154 Desagüe de cubierta cuadrada de 305 mm (12"), cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated con marco de paseo cuadrado giratorio de uso ligero con aberturas de filtración, abrazaderas de marco y rejilla a prueba de tacones de uso ligero.

Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z154
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de productosPromenade Deck
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-11-24
  • Número de edición2
  • Ancho (pulgadas)12
  • Profundidad (pulgadas)12
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)29
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains