Publique sus productos
Z165 8-3/8" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate
Z165 8-3/8" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate
    Zurn

    Z165 8-3/8" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate

    4.8 de 5 estrellas4.8(12 reseñas)
    Traducido por Google,

    Desagüe de techo y desagüe de desbordamiento de 8-3/8" [213 mm] de diámetro, cuerpos de hierro fundido con revestimiento Dura con abrazadera de tapajuntas de membrana combinada/protectores de grava, placa de cubierta doble Top-Set® y domos de hierro fundido de silueta baja.

    Características:

    • Drenaje combinado de 8-3/8"
    • Proporciona drenaje primario y secundario en un solo conjunto.
    • La placa de cubierta permite la instalación en el techo de una variedad de materiales de techo.

    Palabras clave: Techo principal combinado, drenaje de desbordamiento, domos de baja silueta, placa de cubierta de doble capa, abrazadera de tapajuntas de membrana, protectores de grava, domos de hierro fundido de baja silueta, hierro fundido galvanizado, collar de sujeción secundario, acabado revestido con epoxi resistente a los ácidos

    Especificaciones
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-z165
    • Familia de productoRoof Drains
    • Grupo de productosCombination Primary Overflow
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-01
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_30_75
    • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
    • Número OmniClass23-13 41 39 11
    • Título OmniClass Roof Downspouts

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica