Publique sus productos
Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain

Traducido por Google,

ZURN ZRB182 Desagüe de cornisa de 4-1/2" [114 mm] de diámetro, cuerpo de salida lateral de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated de 90°, cúpula de bronce liso y abrazadera de sellado de membrana.

Características:

  • Desagüe de cornisa de 4-1/2" de diámetro con salida lateral de 90°
  • Se utiliza en canalones o en tejados pequeños.
  • Collarín de sujeción de bronce o bronce niquelado y cúpula.
Especificaciones
  • keywords: Z182 4.5" cornice drain, compact design with 90° outlet, Dura‑Coated cast iron, bronze or nickel bronze dome, ideal for small roofs, gutters, architectural edges, ZB182, ZN182,182,82

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z182
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de productosCornice
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-02-22
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4
  • Ancho (pulgadas)4.5
  • Profundidad (pulgadas)4.5
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)4.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains