Publique sus productos
Z185 6" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z185 6" Diameter Cornice Drain

Traducido por Google,

Desagüe de cornisa ZURN ZRB185 de 6" [152 mm] de diámetro, hierro fundido con revestimiento Dura-Coated, cuerpo de salida lateral de 90°, cúpula de bronce liso y abrazadera de sellado de membrana.

Características:

  • Desagüe de cornisa de 6" de diámetro con salida lateral de 90°
  • Se utiliza en canalones o en tejados pequeños.
  • Collarín de sujeción de bronce o bronce niquelado y cúpula.
Especificaciones
  • keywords: Z185 6" cornice drain with 90° side outlet, cast iron body, bronze dome, membrane clamp, designed for gutters and small roofs, decorative roof edge drainage, ZB185, ZN185,185,85

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z185
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de productosCornice
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-08
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)6
  • Profundidad (pulgadas)6
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains