Publique sus productos
Z191-RD 4" x 18" Downspout Boot with Round Inlet and Outlet
Zurn

Z191-RD 4" x 18" Downspout Boot with Round Inlet and Outlet

Traducido por Google,

Bota de bajante de 4 [102] x 18 [457], cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura, entrada y salida redondas y correa con orificios fundidos de 1/4 [6] de diámetro para pernos de cabeza plana.

  • Bota de bajante de 4"
  • Transiciones de conexión de canalón redondo a tubería de drenaje
  • Puerto de limpieza opcional

Palabras clave: Bota para bajante con entrada y salida redondas, bota para bajante, botas para bajante redondas, entrada de bota para bajante, Z-191-RD,191-RD,91-RD

Modelos adicionales disponibles

Z191-RD-CA

Especificaciones
  • The Zurn Z191-RD 4" x 18" downspout boot has a Dura-coated cast iron body, round inlet and outlet and strap with 1/4" diameter cast holes for flat head bolts.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z191-rd
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de productosDownspouts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-09
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Gutters and Downspouts
  • Número OmniClass23-13 41 39 11
  • Título OmniClass Roof Downspouts