Publique sus productos
Z199-DC Downspout Cover
Zurn

Z199-DC Downspout Cover

4.0 de 5 estrellas4.0(13 reseñas)
Traducido por Google,

Cubierta de bajante, marco redondo fabricado en acero inoxidable con filtro con bisagras de acero inoxidable perforado y asegurado.

Características:

  • La cubierta del bajante con bisagras evita que los pájaros y los animales entren en la tubería.
  • Dirige el agua lejos del edificio para evitar manchas.
  • La construcción de acero inoxidable proporciona una larga vida útil del producto con acabado decorativo.

Palabras clave: cubierta de bajante, cubierta de desagüe de bajante, bajante de acero inoxidable, cubiertas de tubería de desagüe de bajante, cubiertas de salida de agua de lluvia, boquilla de bajante Zurn, tapa de seguridad de bajante, bajante con bisagras, rebosadero de bajante, filtro de acero inoxidable perforado con bisagras, acero inoxidable tipo 304, marco de bajante largo

Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z199-dc
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de productosDownspouts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-10-18
  • Número de edición1
  • Profundidad (pulgadas)2.5
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCDownspouts
  • Código UNSPSC30151701
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Gutters and Downspouts
  • Número OmniClass23-13 41 39 11
  • Título OmniClass Roof Downspouts