Publique sus productos
Z451B 2" Shallow Trap Drain with Adjustable Strainer
Zurn

Z451B 2" Shallow Trap Drain with Adjustable Strainer

Traducido por Google,

Desagüe de piso y ducha con sifón poco profundo ZURN ZN451, cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura y salida inferior, abrazadera de membrana invertible combinada y collar ajustable con ranuras de filtración, filtro a prueba de talones de bronce niquelado pulido "TIPO B" ajustable y cuerpo de sifón poco profundo de hierro fundido con 2 o 3 [51 o 76] vías de agua y salida lateral roscada.

Características:

  • Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura y salida inferior
  • Abrazadera de membrana invertible combinada y collar ajustable con ranuras de filtración
  • Cuerpo de trampa de poca profundidad de hierro fundido con paso de agua de 2" o 3" y salida lateral roscada
  • Colador ajustable tipo B, pulido, de bronce niquelado, a prueba de talones

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z451b
  • Familia de productoWaste Water Drains
  • Grupo de productosFloor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-12-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje