Publique sus productos
Z503 15" Heavy-Duty Area Drain
Zurn

Z503 15" Heavy-Duty Area Drain

Traducido por Google,

ZURN Z503 Desagüe superior de 15-3/8 [391 mm] de diámetro, cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated con salida inferior, abrazadera de sellado de membrana combinada y marco para rejilla ranurada antivuelco de alta resistencia.

Cumplimiento:

  • Aprobado por la ciudad de Los Ángeles
  • MassachusettsMAaprobado

Características:

  • Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated y tapa disponible en hierro fundido, bronce pulido o bronce de níquel pulido.
  • Ofrece ahorros en instalación y retrabajo con las soluciones patentadas para contratistas de Zurn.
Especificaciones
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Transportation,Civil,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,58920, Z-503, ZB455, ZN455,503,03

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z503
  • Familia de productoDeck Waste Water Drains
  • Grupo de productosFloor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-25
  • Número de edición2
  • Ancho (pulgadas)15.38
  • Profundidad (pulgadas)15.38
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)45
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains