Publique sus productos
Z530 Wide Flange Deck Drain
Zurn

Z530 Wide Flange Deck Drain

Traducido por Google,

ZURN Z530 Desagüe de cubierta de brida ancha de 9" [229 mm] de diámetro para cubiertas de látex, cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated con brida para aplicación de látex, rejilla plana, a prueba de tacones, de uso medio y cubo para sedimentos suspendidos.

Características:

  • Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated y tapa disponible en hierro fundido, bronce pulido o bronce de níquel pulido.
  • Ofrece ahorros en instalación y retrabajo con las soluciones patentadas para contratistas de Zurn.
  • Rejilla de uso medio, a prueba de tacones
  • Cubo para sedimentos en suspensión
Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z530
  • Familia de productoSanitary Components
  • Grupo de productosFloor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-24
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)17
  • Profundidad (pulgadas)17
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains