Publique sus productos
Z531 Adjustable Frame Wide Flange Deck Drain
Zurn

Z531 Adjustable Frame Wide Flange Deck Drain

Traducido por Google,

ZURN Z531 Desagüe de cubierta de brida ancha con marco ajustable de 9" [229 mm] de diámetro, cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated con brida de látex para llana de 10-1/4" [260 mm] de diámetro y abrazadera combinada ajustable de borde de látex para llana y tapajuntas de membrana con rejilla plana de servicio medio.

Características:

  • Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated y tapa disponible en hierro fundido, bronce pulido o bronce de níquel pulido.
  • Ofrece ahorros en instalación y retrabajo con las soluciones patentadas para contratistas de Zurn.
  • Abrazadera ajustable para el borde de la llana de látex y la lámina de sellado de la membrana.
  • Rejilla de uso medio
Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z531
  • Familia de productoSanitary Components
  • Grupo de productosFloor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-01
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)17
  • Profundidad (pulgadas)17
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Descripción Uniclass 2015Drainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains