Publique sus productos
Z532 12" Wide Flange Floor Drain
Zurn

Z532 12" Wide Flange Floor Drain

Traducido por Google,

ZURN Z532 Desagüe de piso de brida ancha de 311 mm (12-1/4") de diámetro, cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated con salida inferior, bandeja de filtración y abrazadera de sellado de membrana combinada y marco con brida de llana de látex para rejilla Duresist ranurada de alta resistencia, con cubo de sedimentos suspendido.

Características:

  • Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated y tapa disponible en hierro fundido, bronce pulido o bronce de níquel pulido.
  • Ofrece ahorros en instalación y retrabajo con las soluciones patentadas para contratistas de Zurn.
  • Rejilla ranurada de alta resistencia con cubo para sedimentos suspendidos
Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z532
  • Familia de productoSanitary Components
  • Grupo de productosFloor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-01
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)20
  • Profundidad (pulgadas)20
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Descripción Uniclass 2015Drainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains