Publique sus productos
Z536 15-3/8" Diameter Top Parking Deck Drain with Support Flange
Zurn

Z536 15-3/8" Diameter Top Parking Deck Drain with Support Flange

Traducido por Google,

ESPECIFICACIONES DE INGENIERÍA: ZURN Z536 Desagüe para plataforma de estacionamiento de 15-3/8" [391 mm] de diámetro, cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated con salida inferior, brida de soporte de desagüe con junta reforzada y rejilla ranurada reforzada.

Características

  • Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated y tapa disponible en hierro fundido, bronce pulido o bronce de níquel pulido.
  • Ofrece ahorros en instalación y retrabajo con las soluciones patentadas para contratistas de Zurn.
Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z536-ic
  • Familia de productoDeck Waste Water Drains
  • Grupo de productosDeck Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-09-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7
  • Ancho (pulgadas)20
  • Profundidad (pulgadas)20
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)95
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje