Publique sus productos
Z539 12" Heavy-Duty Drain with Deep Sump
Zurn

Z539 12" Heavy-Duty Drain with Deep Sump

Traducido por Google,

ZURN Z539 Desagüe superior de 311 mm (12-1/4") de diámetro, cuerpo de sumidero profundo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated con salida inferior, bandeja de filtración y abrazadera de sellado de membrana combinada y marco para cubo de sedimentos y rejilla ranurada de alta resistencia.

Características:

  • Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated y tapa disponible en hierro fundido, bronce pulido o bronce de níquel pulido.
  • Ofrece ahorros en instalación y retrabajo con las soluciones patentadas para contratistas de Zurn.
Especificaciones
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Spill Containment Area/Wash Down Area,Loading Dock,Industrial/Processing Plant,58942, Z-539, ZB539, ZN539,539,39,ZN539

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z539
  • Familia de productoDeck Waste Water Drains
  • Grupo de productosFloor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-10-24
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)15
  • Profundidad (pulgadas)15
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)68
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCDrain covers
  • Código UNSPSC40141739
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText