Publique sus productos
Z625 Adjustable Isolation Deck Drain
Zurn

Z625 Adjustable Isolation Deck Drain

Traducido por Google,

ZURN ZN625 Desagüe de cubierta con aislamiento ajustable, cuerpos superior e inferior de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated, collares de sujeción superior e inferior, junta flexible de neopreno, boquilla de aislamiento y colador ajustable de bronce de níquel de 6" [152 mm] de diámetro.

Características:

  • Cuerpos superior e inferior de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated y tapa disponible en bronce pulido o bronce níquel pulido.
  • Junta flexible de neopreno
  • Boquilla de aislamiento y colador ajustable de bronce de níquel de 6" de diámetro.
Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z625
  • Familia de productoWaste Water Drains
  • Grupo de productosFloor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains