Publique sus productos
Z673 29" x 30" Extra Heavy-Duty Drain
Zurn

Z673 29" x 30" Extra Heavy-Duty Drain

Traducido por Google,

ZURN Z673 29" X 30" [737 mm X 762 mm] Desagüe superior, cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated con salida inferior, bandeja de filtración y abrazadera de sellado de membrana combinada y marco para rejilla ranurada suelta de hierro fundido extra resistente con cubo de sedimentos suspendido.

Características:

  • Cuerpo y tapa de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated
  • Ofrece ahorros en instalación y retrabajo con las soluciones patentadas para contratistas de Zurn.
Especificaciones
  • keywords: Automotive Center,Retail,Commercial,General,Floor Drains,Drainage,59254, Z-673,673,73

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z673
  • Familia de productoWaste Water Drains
  • Grupo de productosFloor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains