Los canales Zurn Z874-21 tendrán una longitud de 80 [2032], una abertura de 26-1/4 [667] de ancho y una garganta de 21 [533] de ancho. Las secciones modulares del canal estarán hechas de polietileno de alta densidad (HDPE) con 0% de absorción de agua. Deberán tener una conexión mecánica firme entre las secciones del canal que no se separará durante la instalación y se bloquearán mecánicamente en el marco de concreto cada 10 [254]. Los canales pesarán menos de 11.4 lb [5.2 kg] por pie lineal, tendrán un fondo liso autolimpiable con un radio de 6-1/2 [165], un coeficiente de Manning de 0.009 y una pendiente incorporada del 1.04% o neutra del 0%. Los canales están disponibles con invertidos que van desde 11.25 [286] hasta 36.21 [920]. El canal tendrá todas las rejillas bloqueadas. Los canales incluyen clips fijados al marco para alojar varillas de refuerzo verticales, con fines de posicionamiento y anclaje. Se suministran con la rejilla DGC estándar, la rejilla ranurada de hierro dúctil Zurn de 25-1/2 [648] de ancho, y se fijan al marco con 4 anclajes individuales por rejilla. El hierro dúctil cumple con la especificación ASTM A536-84, Grado 80-55-06. La rejilla de hierro dúctil tiene clasificación de clase C según la norma DIN EN1433 para carga superior. Se suministra en longitudes nominales de 20 [508] con ranuras de 1-1/32 [26] de ancho y una profundidad de apoyo de 1-3/4 [44]. La rejilla tiene un área abierta de 133 pulg.² por pie [281530 mm² por metro]. El conjunto de marco de acero al carbono de 1/4 [6] de espesor cumple con la especificación ASTM A36, con 10 anclajes de hormigón de 4 [102] de longitud por 80 [2032]. El marco se suministra con un acabado de pintura en polvo. Todas las soldaduras deben ser realizadas por un soldador certificado según la norma ASTM AWS D1.1. Los marcos se fabricarán en EE. UU.
Características:
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |