Los canales deberán tener una longitud de 40" [1016 mm], un ancho de 6" [152 mm] y una garganta de 4" [102 mm]. Las secciones de canal modulares deberán estar hechas de polietileno con un 0 % de absorción de agua. Deberán tener una conexión mecánica positiva entre las secciones de canal que no se separará durante la instalación y deberá trabarse mecánicamente en el entorno de hormigón al menos cada 10" [254 mm]. Los canales deben pesar menos de 2,31 lbs. [1,05 kg] por pie lineal, tener un fondo autolimpiante liso, redondeado de 2" [51 mm] con un coeficiente de Manning de 0,009 y una pendiente neutra incorporada del 0%. Los canales deben tener clips de varilla de refuerzo estándar para asegurar la zanja en su ubicación final. Deben estar provistos de rejillas DGC estándar que se bloquean con barras de bloqueo al canal y no están diseñados para cargas de tráfico dinámico. Rejilla ranurada de hierro dúctil Zurn de 5,375" [137 mm] de ancho que cumple con la especificación ASTM A536-84, Grado 80-55-06. La rejilla de hierro dúctil está clasificada como clase C según las clasificaciones de carga superior DIN EN1433. Se suministra en longitudes nominales de 20" [508 mm]
Características:
- Ahorra mano de obra hasta un 75%
- Clips de refuerzo integrales para conjunto de elevación
- Conexiones de enclavamiento mecánico
- Opción para un producto configurable Made in USA
Palabras clave: Sistema de drenaje de zanja poco profunda Perma-Trench®, sistema de drenaje de zanja poco profunda, instalación de drenaje de zanja poco profunda, instrucciones de drenaje de zanja poco profunda zurn Z8863, drenaje de zanja poco profunda