Publique sus productos
Z899-100 Elevator Drain 100 GPM Threshold
Z899-100 Elevator Drain 100 GPM Threshold
    Zurn

    Z899-100 Elevator Drain 100 GPM Threshold

    Traducido por Google,

    El desagüe para ascensor Zurn Z899-100, con canal de acero inoxidable de calibre #11 fabricado conforme a ASTM A-240 (tipo 304), cuenta con salida central, correas de anclaje y acabado granallado. Está diseñado para optimizar el flujo a través del sistema mediante una salida tipo embudo y una estructura de nervaduras que dirigen el flujo. La rejilla estándar es de alambre de acero inoxidable (-SWG) conforme a ASTM A-240 (tipo 304), con cierres antivandálicos, cumple con los requisitos de la ADA y de resistencia al talón, tiene un área abierta de 83,74 in²/pie lineal [1771,94 cm²/metro lineal] y está diseñado para cumplir con la clasificación de carga Clase A según DIN EN1433, además de haber sido probado a 2500 lbs según ASME A112.6.3. Rejilla opcional de acero inoxidable fabricada (-FS) disponible, conforme a ASTM A-240 (tipo 304), con cierres de rejilla antivandálicos, cumple con los requisitos ADA y a prueba de talones, tiene un área abierta de 34,13 in2 / pie lineal [722,19 cm2 / metro lineal] y está diseñada para cumplir con la clasificación de carga Clase A según DIN EN1433, además de haber sido probada a 2500
    libras según ASME A112.6.3. Este sistema ha sido diseñado para cumplir con el Código SFFC, Sección 511.1 para un caudal de 100 GPM. (Reemplaza a Z895-94 y Z899)

    Nota: Se debe cumplir con la longitud máxima de 96 / mínima de 36 para satisfacer la especificación de caudal de 100 GPM.

    Características:

    • Evacúa el agua a 100 GPM.
    • Cuerpo de drenaje poco profundo para uso en losas de hormigón pretensado de poca profundidad.
    • Diseños personalizados disponibles para la estética arquitectónica.
    • Cumple con el Código de Construcción
    • Construcción de acero inoxidable
    • Sistema diseñado para cumplir con el Código SFFC, Sección 511.1 para un caudal de 100 GPM.
    • Reemplaza a Z895-94 y Z899.
    • Número de patente: US 9,777,489

    Palabras clave: Drenaje de ascensor, Umbral de drenaje de ascensor, Umbral de ascensor, Interceptores de drenaje, Interceptores de drenaje de zanja lineal

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-z899-100
    • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
    • Grupo de productosElevator & Threshold
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8
    • Ancho (pulgadas)11.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
    • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSubdrainage
    • Número OmniClass23-39 29 13 19
    • Título OmniClass Surface Water Drainage Systems
    • CSI UniFormat II CódigoD2040
    • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica