Los canales tienen una longitud de 3048 mm (120"), un ancho de entrehierro de 305 mm (12") y una garganta de 235 mm (9-1/4"). Las secciones modulares de canal están fabricadas con polímero reforzado con fibra (PRFV) y cuentan con una conexión mecánica firme entre ellas que no se separa durante la instalación. Los canales pesan menos de 2,29 kg (5,05 lb) por pie lineal, tienen un fondo liso autolimpiable con un radio de 76 mm (3"), un coeficiente de Manning de 0,009 y una pendiente incorporada del 1,04 % o 0 % neutra. Los canales se suministran con rejillas DGC estándar que se fijan al marco. Rejilla ranurada de hierro dúctil Zurn de 305 mm [12"] de ancho, conforme a la especificación ASTM A536, grado 80-55-06. Esta rejilla de hierro dúctil tiene clasificación de clase C según la norma DIN EN 1433 para cargas superiores. Se suministra en longitudes nominales de 610 mm [24"] con ranuras de 21 mm [13/16"] de ancho y una profundidad de apoyo de 38 mm [1-1/2"]. La rejilla tiene un área abierta de 171 027 mm [80,8 pulg.² por pie cuadrado por metro cuadrado]. El conjunto de marco de acero al carbono de alta resistencia, calibre 7, cumple con la especificación ASTM A36. Los marcos se fijarán mecánicamente al marco de hormigón con una separación máxima de 533 mm [21"], con 14 anclajes por cada 3048 mm [120"]. Los marcos incluyen soportes de fijación de varillas de refuerzo de serie para fijar la zanja a su ubicación final. Las barras de bloqueo de la rejilla deben estar integradas en el marco. El marco se suministra con un acabado de pintura en polvo. Todas las soldaduras deben ser realizadas por un soldador certificado según la norma ASTM AWS D1.1. Los marcos y canales se fabricarán en EE. UU.
Palabras clave: sistema de drenaje de zanja de fibra, sistema de drenaje de zanja, sistema de drenaje de zanja de polímero, sistema de drenaje de zanja con estructura de acero, especificación de drenaje de zanja
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |