Publique sus productos
Z6203 Metroflush® Piston Operated Flush Valve For 3/4" Urinal Valves
Z6203 Metroflush® Piston Operated Flush Valve For 3/4" Urinal Valves
    Zurn

    Z6203 Metroflush® Piston Operated Flush Valve For 3/4" Urinal Valves

    Traducido por Google,

    Las válvulas de descarga de pistón Zurn Metroflush están equipadas con un pistón resistente a las cloraminas, un bypass filtrado resistente a las obstrucciones y juntas y sellos resistentes a los productos químicos para una mayor vida útil y menores costos de mantenimiento. Al requerir contacto directo con el usuario para activar la descarga mediante una manija, estas válvulas son la piedra angular de la gama de válvulas de descarga Zurn. Las válvulas de descarga expuestas ofrecen fácil acceso y utilidad para proyectos cotidianos, con todos los componentes a la vista. Estas instalaciones son las más comunes, con un acceso más fácil para el mantenimiento y la modernización.

    Cumplimiento:

    • Massachusetts MA aprobado
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
    • I+T de IAPMO
    • CSA B125.37
    • Código de plomería uniforme (UPCL) listado
    • Listado en el IPC
    • Listado en el NPCC
    • Etiquetado con Watersense

    Características:

    • Pistón con bypass filtrado resistente a obstrucciones, sellos resistentes a la cloramina y aleaciones de latón con bajo contenido de plomo
    • Mango compatible con ADA con características de apertura sin retención y antifugas
    • Tope de control con protección interna de sifón, kit de soldadura blanda y brida de pared fundida con tornillo de fijación
    • Kit rompedor de vacío para contrapresiones altas
    • Sellos internos resistentes a la cloramina
    • Cordal ajustable
    • Acoplamiento de spud y brida para conexión de spud superior.

    Palabras clave: Metroflush, válvula de descarga, válvulas para urinarios, válvula de descarga para urinarios, descarga manual

    Especificaciones
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZurn_z6203
    • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
    • Grupo de productosMetroFlush®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2010-12-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas