Publique sus productos
ZEMS6003AV-IS Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve Urinal with Integral Sensor
ZEMS6003AV-IS Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve Urinal with Integral Sensor
    Zurn

    ZEMS6003AV-IS Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve Urinal with Integral Sensor

    Traducido por Google,

    Válvula de descarga de diafragma silenciosa y expuesta, cromada, con exterior pulido. Incluye diafragma de doble sellado AquaVantage® TPE de Zurn, resistente a la cloramina y con derivación antiobstrucción. La válvula incorpora un actuador motorizado, un sensor de proximidad integral de convergencia infrarroja con botón pulsador de anulación de detección capacitiva, carcasa de policarbonato de alta resistencia a los impactos y cubierta de plástico cromado con sensor inclinado a 10 grados.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37
    • ASSE 1037
    • CSA B125.37
    • cUPC
    • Listado por IPC
    • NPCC
    • Certificación WaterSense

    Características

    • Diafragma de triple filtro resistente a la obstrucción
    • Juntas y sellos resistentes a productos químicos para una mayor vida útil con menores costos de mantenimiento.
    • Bajo voltaje, sensor integrado y motor de montaje lateral para una fácil instalación y uso.
    • Garantía limitada de 3 años
    Especificaciones
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZurn_zems6003av-is
    • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
    • Grupo de productosZEMS Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2010-12-02
    • Número de edición1
    • Profundidad (pulgadas)17
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas