Julkaise tuotteesi
Zaaha Toilet Button Round
Zaaha Toilet Button Round
Zaaha Toilet Button Round
Zaaha Toilet Button Round
Zaaha Toilet Button Round

    Zaaha Toilet Button Round

    We’ve come up with a way to make your toilet more stylish and practical! Let us introduce you to our Zaaha Toilet Button. With a modern, seamless look, the Zaaha is wall mounted and features two flush options; half flush and full flush to give to help give you control over your water usage.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitezaaha-toilet-button-round
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäZaaha
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)163
    • Leveys (mm)248
    • Syvyys (mm)9.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStainless steel 304
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 -kuvausWC cistern fittings
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties