Julkaise tuotteesi
Atrivm indoor rectangular dining table 180x98x75
Atrivm indoor rectangular dining table 180x98x75
    expormim

    Atrivm indoor rectangular dining table 180x98x75

    4.9 / 5 tähteä4.9(7 arvostelua)

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of high resistance aluminum profile, finished with polyester powder. Legs made of solid wood profile from European oaks. The collection is also available in lacquered top
    version (MDF) and in European oak veneer top. Optional junction box.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteatrivm-indoor-rectangular-dining-table-180
    • TuoteperheAtrivm indoor
    • TuoteryhmäIndoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-04-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)750
    • Leveys (mm)1800
    • Syvyys (mm)980
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)41
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
    • OmniClass-numero23-21 23 15
    • OmniClass-nimikeResidential Tables