Julkaise tuotteesi
Bare side table 50x50x40
Bare side table 50x50x40
Bare side table 50x50x40
Bare side table 50x50x40
    expormim

    Bare side table 50x50x40

    Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31” thick, FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
        Tekniset tiedot
        • Yksilöity viitebare-side-table
        • TuoteperheBare
        • TuoteryhmäOutdoor collection
        • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
        • Julkaisupäivä2022-03-22
        • Painoksen numero1
        • Korkeus (mm)400
        • Leveys (mm)500
        • Syvyys (mm)500
        Liittyviä
        • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
        • Valmistettu:Espanja
        • Nettopaino (kg)6
        Luokitus
        • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
        • IFC-luokitusKaluste
        • ETIM-koodiEG017960
        • ETIM-nimiFurniture
        • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
        • UNSPSC-koodi56
        • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 -kuvausCoffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
        • OmniClass-numero23-21 23 15 17
        • OmniClass-nimikeResidential Coffee Tables
        • CSI UniFormat II -koodiE20
        • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS