Julkaise tuotteesi
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
    expormim

    Blum dining armchair C166 W

    5.0 / 5 tähteä5.0(9 arvostelua)

    Dining armchair with structure made of high resistance aluminum tube and sapele wood. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteblum-dining-armchair-c166w
    • TuoteperheBlum
    • TuoteryhmäOutdoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-06-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)790
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)7.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_22
    • Uniclass 2015 -kuvausDining chairs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeChairs
    • OmniClass-numero23-11 29 13 13
    • OmniClass-nimikeExterior Chairs