Julkaise tuotteesi
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
    expormim

    Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in
    European oak plywood. Optional junction box.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefalcata-indoor-rectangular-dining-table-295
    • TuoteperheFalcata indoor
    • TuoteryhmäIndoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)750
    • Leveys (mm)2950
    • Syvyys (mm)1150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)61
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
    • OmniClass-numero23-21 23 15
    • OmniClass-nimikeResidential Tables
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS