Julkaise tuotteesi
Flamingo indoor high dining table stand with round top Ø 90x110
expormim

Flamingo indoor high dining table stand with round top Ø 90x110

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Ota yhteyttä brändiin expormim

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteflamingo-indoor-high-table-round-top-90
  • TuoteperheFlamingo indoor
  • TuoteryhmäIndoor collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1100
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)900
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)36
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • ETIM-koodiEG017960
  • ETIM-nimiFurniture
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
  • OmniClass-numero23-21 23 15
  • OmniClass-nimikeResidential Tables