Julkaise tuotteesi
Flamingo indoor high dining table stand with square top 70x70x110
expormim

Flamingo indoor high dining table stand with square top 70x70x110

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Ota yhteyttä brändiin expormim

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteflamingo-indoor-high-table-square-top-70
  • TuoteperheFlamingo indoor
  • TuoteryhmäIndoor collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1100
  • Leveys (mm)700
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)33
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • ETIM-koodiEG017960
  • ETIM-nimiFurniture
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
  • OmniClass-numero23-21 23 15
  • OmniClass-nimikeResidential Tables