Julkaise tuotteesi
Flamingo outdoor dining table with elliptical top 90x90x76
Flamingo outdoor dining table with elliptical top 90x90x76
    expormim

    Flamingo outdoor dining table with elliptical top 90x90x76

    Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick
    and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
      • C969 E 90: 90x90x76

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

          Tekniset tiedot
          • Yksilöity viiteflamingo-outdoor-table-elliptical-top-90
          • TuoteperheFlamingo outdoor
          • TuoteryhmäOutdoor collection
          • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
          • Julkaisupäivä2022-02-28
          • Painoksen numero1
          • Korkeus (mm)76
          • Leveys (mm)90
          • Syvyys (mm)90
          Liittyviä
          • Ensisijainen materiaaliAlumiini
          • Valmistettu:Espanja
          Luokitus
          • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
          • IFC-luokitusKaluste
          • ETIM-koodiEG017960
          • ETIM-nimiFurniture
          • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
          • OmniClass-numero23-11 29 15
          • OmniClass-nimikeExterior Tables