Julkaise tuotteesi
Grada indoor square coffee table 100x100x30
expormim

Grada indoor square coffee table 100x100x30

Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section or natural stone. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Ota yhteyttä brändiin expormim

Tekniset tiedot
      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viitegrada-indoor-square-coffee-table-100
      • TuoteperheGrada indoor
      • TuoteryhmäIndoor collection
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2022-03-03
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (mm)30
      • Leveys (mm)100
      • Syvyys (mm)100
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliPuu
      • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
      • Valmistettu:Espanja
      • Nettopaino (kg)13
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
      • IFC-luokitusKaluste
      • ETIM-koodiEG017960
      • ETIM-nimiFurniture
      • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_14
      • Uniclass 2015 -kuvausCoffee tables
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
      • OmniClass-numero23-21 23 15 17
      • OmniClass-nimikeResidential Coffee Tables